Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS IB M12 DIO 8/8 M12 - 2736385

Автономное устройство для INTERBUS имеет 8 цифровых входов и 8 цифровых выходов, нагрузка до 500 мА. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки.

Ціна:

Опис товару

Устройство предназначено для приема и передачи цифровых сигналов.

Властивості товару

  • Гибкая система подачи питания
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2736385
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918943257
Маса штуки (без упаковки) 340,000 г
Митний тарифний номер 85176200
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити