Устройство сопряжения с шиной - FLM BK PB M12 DI 8 M12 - 2736330

Устройство сопряжения с шиной PROFIBUS позволяет подключить к локальной шине до 16 устройств. Другие функции: 8 цифровых входов, точная диагностика каналов, динамическое конфигурирование, защита от коротких замыканий и перегрузок, система быстрого подключения M12

Ціна:

Опис товару

Устройство сопряжения с шиной Fieldline Modular для PROFIBUS с восьмью цифровыми входами

Властивості товару

  • PROFIBUS
  • 8 входов, 24 В DC
  • Разъемы М12 с системой быстрого защелкивания SPEEDCON
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2736330
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 295 (C-8-2013)
GTIN 4017918960063
Маса штуки (без упаковки) 280,000 г
Митний тарифний номер 85176200
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити