Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS DN M12 DI 16 M12 - 2736327

Автономное устройство для DeviceNet™ имеет 16 цифровых входов. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки. Номинальный ток устройства составляет 1,2 А.

Ціна:

Властивості товару

  • Гибкая система подачи питания
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
  • Прямой доступ к кодовому адресному переключателю
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2736327
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918960087
Маса штуки (без упаковки) 310,000 г
Митний тарифний номер 85176200
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити