Устройство сопряжения с шиной - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

Устройство сопряжения с шиной INTERBUS позволяет подключить к локальной шине до 16 устройств. Другие функции: простая установка в режиме Plug&Play, 8 цифровых входов, точная диагностика каналов, защита от коротких замыканий и перегрузок, система быстрого подключения M12

Ціна:

Опис товару

Устройство сопряжения с шиной Fieldline Modular для INTERBUS с 8 цифровыми входами

Властивості товару

  • INTERBUS
  • 8 входов, 24 В DC
  • Разъемы М12 с системой быстрого защелкивания SPEEDCON
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2736301
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 210 (C-6-2017)
GTIN 4017918951061
Маса штуки (без упаковки) 280,000 г
Митний тарифний номер 85176200
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити