Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS CO M12 DO 8 M12-2A - 2736084

Самостоятельное устройство для CANopen® имеет 8 цифровых выходов, каждый до 2 А. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки.

Ціна:

Властивості товару

  • Гибкая система подачи питания
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Прямой доступ к кодовому адресному переключателю
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2736084
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 270 (C-8-2015)
GTIN 4017918904555
Маса штуки (без упаковки) 350,000 г
Митний тарифний номер 85176200
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити