Нижняя часть корпуса - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5 GN - 2735988

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, плоская конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, Глубина: 84,8 мм, поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, кол-во контактов поперечного соединителя: 5, цвет: зеленый (6021)

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2735988
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 663 (C-1-2013)
GTIN 4017918821005
Маса штуки (без упаковки) 35,518 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити