Корпус для электроники - ME 22,5 OT-3MSTBO GN - 2735962

Установочный корпус, Верхняя часть корпуса, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, длина: 99 мм, высота: 51,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2735962
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 671 (C-1-2013)
GTIN 4017918899387
Маса штуки (без упаковки) 12,860 г
Митний тарифний номер 85472000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити