Модуль ввода-вывода - IB L2 BOX 24 DO 4/4 M12-2A - 2732347

На рисунке показана модель IB L2 BOX 24 DIO 2/2/4 M12-2A

Модуль цифрового вывода, 4 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP65/67

Ціна:

Опис товару

Цифровой модуль ввода-вывода INTERBUS-Loop 2 (степень защиты IP67) позволяет с помощью штекера M12 подключить к INTERBUS-Loop 2 датчики и исполнительные элементы.
Подключение модуля к INTERBUS-Loop 2 производится с помощью устройств для быстрого подсоединения QUICKON.

Комерційні дані

Код для замовлення 2732347
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918171360
Маса штуки (без упаковки) 231,200 г
Митний тарифний номер 85371098
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити