Модуль ввода-вывода - IB L2 BOX AI 2/2 M12 - 2731908

Модуль аналогового ввода, 2 аналоговый входа, 0 - 10 В, 2 - 10 В, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP65/67

Ціна:

Опис товару

Также как и цифровые аналоги модули аналогового ввода имеют корпуса со степенью защиты IP67 и предназначены для непосредственного монтажа на установки. Модули позволяют передать в INTERBUS практические все стандартные аналоговые сигналы, используемые в машиностроении.
Двухканальные модули аналогового ввода могут принимать сигналы тока и напряжения (0 - 10 В, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА) и обрабатывать их с разрешением 12 бит.
Одна из моделей модулей предназначена для приема сигнала температуры. К этому модулю могут быть подключены различные резистивные датчики температуры (RTD) и термоэлементы (TC). В модуле имеется два канала, а разрешение составляет 16 бит.
Все аналоговые датчики подсоединяются с помощью стандартного штекерного соединителя M12. Подключение модулей к INTERBUS-Loop 2 производится с помощью системы быстрого подсоединения QUICKON.

Комерційні дані

Код для замовлення 2731908
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 245 (AX-2004)
GTIN 4017918171407
Маса штуки (без упаковки) 198,400 г
Митний тарифний номер 85371098
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити