Клеммы Inline - IB IL 24 SEG-ELF - 2727789

Сегментный клеммный модуль Inline, без дополнительных принадлежностей, 24 В DC, электронное защитное устройство

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
При помощи данной клеммы можно создавать цепи сегмента внутри главной цепи.
Клемма служит не только для запитывания напряжения. Поэтому она не оснащена элементами для защиты от перепутывания полярности и перенапряжения.
Данная клемма оснащена светодиодом для диагностики шины. Она использует два бита входных данных, которые указывают статус электронного предохранителя.

Властивості товару

  • Автоматическое построение сегмента цепи внутри главной цепи тока
  • Обеспечение защиты сегмента цепи при помощи электронного предохранителя с ограничением тока короткого замыкания
  • Индикаторы состояния и диагностики

Комерційні дані

Код для замовлення 2727789
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 61 (AX-2007)
GTIN 4017918363154
Маса штуки (без упаковки) 45,390 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити