Клеммы Inline - IB IL 400 MLR 1-8A - 2727365

Клеммный модуль Inline для высоких нагрузок, электромеханическое устройство прямого пуска, до 3,7 кВт / 400 В AC

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Одноканальная силовая клемма оснащена электронной защитой двигателя.
Клемма обеспечивает возможность коммутации, защиты и контроля асинхронного двигателя трехфазного тока посредством шинной системы.

Властивості товару

  • Встроенная система защиты двигателя согласно МЭК 60947‑4
  • Возможность подключения к внешнему тормозному модулю
  • Ручное локальное управление
  • Управление двигателем с использованием выходных технологических данных
  • Мониторинг электрического тока двигателя

Комерційні дані

Код для замовлення 2727365
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 187 (C-6-2017)
GTIN 4017918168483
Маса штуки (без упаковки) 550,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити