Клеммы Inline - IB IL 24 DO 16 - 2726272

Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 16 выходов, 24 В DC, 500 мА, 3-проводная схема подключения

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.

Властивості товару

  • 16 цифровых выхода
  • 2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 8 A
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2726272
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 67 (AX-2007)
GTIN 4017918168124
Маса штуки (без упаковки) 118,710 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити