Клеммы Inline - IB IL 24 DI 2 - 2726201

Клеммный модуль цифрового ввода Inline, без принадлежностей, 2 входа, 24 В DC, 4-проводная схема подключения

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.

Властивості товару

  • разъемы для 2 цифровых датчиков
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2726201
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 62 (AX-2007)
GTIN 4017918162849
Маса штуки (без упаковки) 44,890 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити