Модуль ввода-вывода - IB ST ZF 24 BDO 16/3-500 - 2724915

Модуль цифрового вывода INTERBUS-ST, 16 выходов, 24 В DC, 250 мА, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (пружинные клеммы) и электронный модуль

Ціна:

Опис товару

Стандартный модуль цифрового вывода INTERBUS-ST Клеммные
Модули цифрового вывода INTERBUS предназначены для подключения цифровых исполнительных элементов, таких, как электромеханические клапаны, контакторы и индикаторы. Наряду со стандартными модулями IB ST 24 BDO также поставляется модели с расширенной функциональностью.
Набора функций стандартных модулей достаточно для решения большинства задач. Кроме того, поставляются модули с дополнительными функциями, такими как:
- Возможность объединения выходных каналов в несколько гальванически развязанных групп (до четырех)
- Отдельная электронная защита от короткого замыкания для каждого выходного канала
- Обеспечение повышенного выходного тока в соответствии со специфическими требованиями.
Все изделия этих двух модельных рядов обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.

Комерційні дані

Код для замовлення 2724915
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918153816
Маса штуки (без упаковки) 679,100 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити