Плата контроллера - IBS ISA S5-945 PC40/T - 2724818

Зображення недоступне

Платы контроллеров для компьютерных систем

Ціна:

Опис товару

Слот S5: Исполняющая система на базе ПК, с INTERBUS, для устройства управления Simatic S5.
Устройство управления на базе ПК - IBS ISA S5-945 PC40/T производства компании Phoenix Contact - создано на основе проверенных стандартных и инновационных технологий: INTERBUS, компьютерные технологии и совместимость команд с языком программирования STEP 5. IBS ISA S5-945 PC40/T предназначен для использования в системах управления, оснащенных управляющим компьютером или компьютером для визуализации данных. Встроенные, открытые интерфейсы позволяют наиболее оптимальным способом решать задачи автоматизации без применения дополнительных интерфейсных плат. Кроме того, интеграция устройств ввода-вывода и полевых устройств с помощью INTERBUS и встроенные интерфейсы DDE и DLL обеспечивают быстрый доступ компьютеров с ОС Windows к области данных программируемого контроллера.
Применение IBS ISA S5-945 PC40/T предоставляет значительную экономию средств по сравнению с обычными системами. Применение имеющихся разработок в области развертывания систем и программирования значительно облегчает интеграцию в сложные системы и сокращает время ввода в эксплуатацию при реализации новых концепций автоматизации. Программирование производится (на выбор) с помощью оригинального программирующего устройства Siemens или совместимой системы программирования. С помощью IBS ISA S5-945 PC40/T системные инженеры могут добиться более полного удовлетворения запросов конечных пользователей в отношении систем управления на базе ПК.

Комерційні дані

Код для замовлення 2724818
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918323837
Маса штуки (без упаковки) 381,090 г
Митний тарифний номер 85371091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити