Кабель - IBSL SLC CU2/1,5-METER - 2721620

Кабель INTERBUS-Loop, цифровая маркировка длины (каждый метр), цвет зеленый, неэкранированный, 2 x 1,5 мм², продается на метры

Ціна:

Опис товару

Кабель локальной шины IP65 с цифровой маркировкой длины (через каждый метр)
PHOENIX CONTACT поставляет три типа кабелей для удаленной шины и монтажной удаленной шины, которые могут использоваться для решения широкого круга задач.
Область применения в основном определяется механическими характеристиками:
Стандартные кабели для удаленных шин
- для жесткой проводки. Кабели для удаленной шины, обладающие повышенной гибкостью:
- для гибких кабелепроводов и
- подключения высокоподвижных механизмов.
Кабели для удаленных шин, прокладываемые в земле:
- для жесткой прокладки внутри и снаружи помещений, а также в земле.
Стандартные кабели для монтажных удаленных шин (три дополнительных проводника для электропитания):
- для жесткой прокладки Кабели для монтажной удаленной шины,
обладающие повышенной гибкостью:
- для гибких кабелепроводов и
- подключения высокоподвижных механизмов.
Кабели для монтажных удаленных шин, прокладываемые в земле:
- для жесткой прокладки внутри и снаружи помещений, а также в земле.
Экранировка
Для оптимальной защиты линии передачи данных от электромагнитных помех экран должен быть подключен к точкам заземления системы с обеих концов кабеля шины. В экране кабеля для передачи данных не следует допускать образования уравнительных токов, возникающих из-за разности потенциалов.
Существует два способа предотвращения этих токов:
- Выравнивание потенциалов: Точки соединения системы с «землёй» должны соединяться друг с другом отдельным кабелем. В этом случае уравнительные токи будут отводиться по этому кабелю. (сравни: DIN VDE 0100)
- Емкостное соединение экрана с заземлением конструкции на обеих концах кабеля. Таким способом на землю отводятся только высокочастотные паразитные сигналы. Низкочастотные уравнительные токи при этом остаются.
Способ изготовления кабелей INTERBUS подробно описан в IBS SYS INST UM, заказ № 27 54 28 6.
При изготовлении оболочек и изоляции кабелей не должны применяться материалы, ухудшающие свои свойства при попадании на них лаков и красок.

Комерційні дані

Код для замовлення 2721620
Пакувальна одиниця 100 M
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918140663
Маса штуки (без упаковки) 75,400 г
Митний тарифний номер 85444993
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити