Плата контроллера - IBS S5 100 SL-T - 2719755

Плата контроллера

Ціна:

Опис товару

Платы ведомых контроллеров INTERBUS для устройств управления SIMATIC S5-90/95U и 100U
С помощью ведомого контроллера IBS S5 100 SL-T производится подключение к одной сети INTERBUS компактных устройств управления (миниконтроллеров) SIMATIC S5 90U/95U и 100U. Соединение устройств производится с помощью шинного модуля SIMATIC и плоского кабеля. Необходимый размер пакета данных выбирается с помощью переключателя. После включения контроллер производит обмен данными с сетью верхнего уровня INTERBUS через область ввода-вывода устройства управления.
Основные характеристики:
- регулируемый размер пакета данных
- независимый источник питания
- отображение диагностической информации
- возможность установки на монтажной рейке.

Комерційні дані

Код для замовлення 2719755
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918132279
Маса штуки (без упаковки) 316,900 г
Митний тарифний номер 85389091
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити