Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов - VIOK 1,5-LA 24RD/O-MO - 2718028

Клеммный модуль для подключения датчиков и исполнительных элементов, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Ціна:

Властивості товару

  • В верхнем ярусе расположены проходные выводы для подключения сигнальных проводов с возможностью нанесения маркировки
  • Данная клемма представляет собой комбинацию клемм DIK ... и DOK ..., которая позволяет использовать одну клемму для подключения датчиков и исполнительных устройств
  • В нижнем ярусе расположен РЕ-разъем
  • Два средних яруса обеспечивают подачу питания к датчику

Комерційні дані

Код для замовлення 2718028
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 448 (C-1-2017)
GTIN 4017918062125
Маса штуки (без упаковки) 19,860 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити