Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях - PIK 4-PE/L/L - 2714022

Заземляющие клеммы для выполнения проводки в зданиях, Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм² - 4 мм², AWG: 24 - 12, ширина: 6,2 мм, цвет: cерый, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15

Ціна:

Властивості товару

  • Остальные типы клемм, входящие в семейство изделий PIK, обеспечивают возможность выполнения всех других практических задач в области коммутирования устройств
  • Так, например, для трехфазных цепей используют комбинацию клемм PIK 4-PE/L/NT и PIK 4-L/L шириной 12,4 мм. Такое решение является более компактным по сравнению с использованием традиционных одноярусных клемм и позволяет сэкономить 18,6 мм

Комерційні дані

Код для замовлення 2714022
Пакувальна одиниця 50 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061272
Маса штуки (без упаковки) 22,840 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження GR (Greece)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити