Корпус для электроники - ME 45 OT-1MSTBO BU - 2709865

Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: синий, ширина: 45 мм, высота: 38,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2709865
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918890841
Маса штуки (без упаковки) 23,130 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити