Верхняя часть корпуса - ME 22,5 OT-1MSTBO GN - 2709558

Корпуса для установки на несущую рейку, Верхняя часть корпуса для штекерных соединителей и разъема на плату, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, Глубина: 45,85 мм, цвет: зеленый (6021)

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2709558
Пакувальна одиниця 10 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 671 (C-1-2013)
GTIN 4017918892647
Маса штуки (без упаковки) 13,740 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити