Корпус для электроники - ME 22,5 OT-MSTBO RD - 2709121

Установочный корпус, длина: 99 мм, Верхняя часть корпуса, цвет: красный, ширина: 22,5 мм, высота: 38,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2709121
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
GTIN 4017918847531
Маса штуки (без упаковки) 10,340 г
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити