Корпус для электроники - ME MAX 35 PLATE U42 KMGY - 2707819

Зображення недоступне

Установочный корпус, Корпус в сборе, цвет: cветло-серый

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Комерційні дані

Код для замовлення 2707819
Пакувальна одиниця 200 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918912246
Маса штуки (без упаковки) 1,565 г
Митний тарифний номер 85389099
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити