Корпус для электроники - ME 22,5 F-UTG TBUS GN - 2707424

Установочный корпус, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, Нижняя часть корпуса, Поперечное соединение: Шинные соединители на DIN-рейке, цвет: зеленый, ширина: 22,5 мм, высота: 92 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Комерційні дані

Код для замовлення 2707424
Пакувальна одиниця 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918925284
Маса штуки (без упаковки) 39,060 г
Митний тарифний номер 85472000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити