Ответная часть - MSTBO 2,5/ 4-G1R LBGY - 2707327

Ціна:

Властивості товару

  • Корпусные части разъема для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Установка перпендикулярно к печатной плате

Комерційні дані

Код для замовлення 2707327
Пакувальна одиниця 200 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918897840
Маса штуки (без упаковки) 2,600 г
Митний тарифний номер 85366930
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити