Верхняя часть корпуса - ME 22,5 OT-MKDSO YE - 2706331

Корпуса для установки на несущую рейку, Верхняя часть корпуса для клемм для печатных плат с винтовым зажимом, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, Глубина: 45,85 мм, цвет: желтый (1018)

Ціна:

Властивості товару

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2706331
Пакувальна одиниця 10 шт.
Мінімальний обсяг замовлення 10 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4017918616182
Маса штуки (без упаковки) 9,210 г
Митний тарифний номер 85472000
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити