Клеммы Inline - IB IL AI 4/U/0-10-ECO - 2702496

Inline ECO, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 4, 0 В ... 10 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, Включая штекер Inline

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Он служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения.
Измеренные значения отображаются в стандартизированном формате.
Клеммные модули Inline ECO имеют допуск на использование при температуре от 0 °C до +55 °C. В объем поставки входят электронный блок и штекер Inline.

Властивості товару

  • 4 аналоговых канала ввода
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Диапазон напряжений: 0 В ... 10 В
  • Формат данных: нормированная форма представления
  • Разрешение: 12 бит
  • Диагностический индикатор

Комерційні дані

Код для замовлення 2702496
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 142 (C-6-2017)
GTIN 4055626205021
Маса штуки (без упаковки) 69,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити