Устройство безопасного переключения - PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC - 2702355

Предохранительное коммутационное устройство для контроля состояния останова в 3- и 1-фазных двигателях до SILCL 3, кат. 3, PL e, двухканальный анализ остаточного напряжения в двигателях пост. и перем. тока и трехфазных двигателях, вставная винтовая клемма, ширина: 12,5 мм

Ціна:

Властивості товару

  • Контроль 1- и 3-фазных электродвигателей переменного или постоянного тока
  • Дополнительные датчики не требуются
  • Регулируемое время задержки в диапазоне от 0,5 с  до  20 с
  • Возможность настройки порога переключения от 50 мВ до  500 мВ
  • 1 цепь активации, 2 цифровых сигнальных выхода
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • До кат. 3/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2702355
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 276 (C-6-2017)
GTIN 4055626133201
Маса штуки (без упаковки) 150,100 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити