Промышленный коммутатор - FL SWITCH 2207-FX SM - 2702329

Managed Switch 2000, 7 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 1 SC, одномодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20

Ціна:

Властивості товару

  • Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™
  • Unmanaged Mode
  • Память для сохранения конфигурации
  • RSTP
  • Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
  • VLAN
  • MRP (клиент и ведущее устройство)
  • Управление через сеть Интернет, SNMP
  • Узкая конструкция
  • Температура окружающей среды -40 °C ... 70 °C
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2702329
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 405 (C-6-2017)
GTIN 4055626128955
Маса штуки (без упаковки) 390,000 г
Митний тарифний номер 85176200
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити