Промышленный коммутатор - FL SWITCH 2207-FX - 2702328

Managed Switch 2000, 7 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 1 SC, многомодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20

Ціна:

Властивості товару

  • Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™
  • Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование с ПО FL NETWORK MANAGER
  • Память для сохранения конфигурации
  • RSTP
  • Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
  • VLAN
  • MRP (клиент и ведущее устройство)
  • Управление через сеть Интернет, SNMP
  • Узкая конструкция
  • Температура окружающей среды -40 °C ... 70 °C
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2702328
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 404 (C-6-2017)
GTIN 4055626128948
Маса штуки (без упаковки) 240,000 г
Митний тарифний номер 85176200
Країна походження DE (Germany)

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Мережеві рішення для машинобудування

Тенденції та рішення для промислової передачі даних

  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити