Реле безопасности - PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC - 2702192

Реле безопасности для отказоустойчивых контроллеров до SILCL 3, кат. 4, PL e, 1-канальный режим, автоматический запуск, 1 цепь активации, US = 24 В пост. тока по МЭК 61131-6, винтовая клемма

Ціна:

Властивості товару

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Небольшая ширина корпуса, всего 6,8 мм
  • Одноканальное управление
  • 1 цепь активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности
  • Автоматическая активация
Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2702192
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 251 (C-6-2017)
GTIN 4055626010199
Маса штуки (без упаковки) 69,000 г
Митний тарифний номер 85371098
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити