Реле безопасности - PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SP - 2702097

На рисунке показан вариант с винтовыми зажимами

Предохранительное реле для аварийного останова, защитных дверей, световых завес до SILCL 3, кат. 4, PL e, 1- или 2-канальный режим, распознавание перекрестного замыкания, возможность перезапуска, задержка срабатывания от 0,2 с до 60 с, 2 цепи активации, US = 24 В DC, вставная клемма push-in

Ціна:

Властивості товару

  • До кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SILCL 3 согласно МЭК 62061
  • Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
  • Одно- и двухканальное управление
  • 2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
  • Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
  • Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
  • Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
  • Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
  • Используются с компонентами серии MSTB 2,5
  • Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Логотип Логотип Логотип Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2702097
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 226 (C-6-2019)
GTIN 4046356952491
Маса штуки (без упаковки) 126,450 г
Митний тарифний номер 85371098
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити