Базовый модуль - NLC-035-024D-04I-02QRD-05A - 2702031

Базовый модуль Nanoline 24 В DC. Оснащен 4-мя цифровыми входными и 2-мя цифровыми релейными выходными каналами. Два входа могут быть сконфигурированы как аналоговые входы и два как высокоскоростные счетчики. Акцептирует дополнительное расширительное устройство. Встроенный штекерный разъем RJ11 предоставляет возможность программирования, серийную подключаемость и коммуникацию с дистанционно управляемым пультом управления. Программирование осуществляется посредством nanoNavigator.

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2702031
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 464 (C-8-2015)
GTIN 4046356949521
Маса штуки (без упаковки) 172,900 г
Митний тарифний номер 85371098
Країна походження IN (India)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити