Запасной электронный модуль - IB STME 24 AI 4/EF - 2701955

Аналоговый модуль ввода INTERBUS-ST, 4 входа, 0-10 В, ±10 В, 0-20 мА, 4-20 мА, класс защиты IP20, включающий в себя: только электронику модуля

Ціна:

Властивості товару

  • 4 дифференциальных аналоговых каналов ввода для выборочного подключения сигналов напряжения или тока
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Питание датчика +15 В DC

Комерційні дані

Код для замовлення 2701955
Пакувальна одиниця 1 шт.
GTIN 4046356895743
Маса штуки (без упаковки) 245,100 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити