Светодиодный станочный светильник - PLD M 360 W-100 695 - 2701694

Светодиодный станочный светильник, 24 В DC, cтепень защиты IP67, угол отражения 100 °, цветовая температура 5000 K, длина 695 мм, Штекерный соединитель M12, Корпус светильника: Алюминий, анодированный, Крышка светильника: Акрил сатинированный, возможность последовательного подключения, Переключение, Режим вспышки, Стойкость к воздействию охлаждающих и смазочных материалов, включая принадлежности для монтажа

Ціна:

Опис товару

Светодиодный светильник предназначен для освещения внутреннего или внешнего пространства машины. Проводниками для датчиков/исполнительных элементов M12 светильники последовательно подсоединяются, а их интерфейс позволяет включать и отключать их, постоянно регулировать или эксплуатировать в режиме вспышки. При этом встроенная высококачественная оптика предотвращает ослепление обслуживающего машину персонала.

Властивості товару

  • Однородное и неслепящее освещение благодаря новейшей оптике
  • Два входа PWM для регулирования света и импульсного режима
  • Оповещение о неисправности через цифровой выход
  • Защита от перепутывания полярности, слишком высоких напряжения питания и температуры
  • Коммутация через проводники для кабеля/исполнительного элемента с системой быстрой фиксации M12 SPEEDCON
  • Особенно экономичны благодаря энергоэффективной светодиодной технологии и минимальному сроку службы 65 000 часов

Комерційні дані

Код для замовлення 2701694
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 13 (C-8-2015)
GTIN 4046356783354
Маса штуки (без упаковки) 1 630,000 г
Митний тарифний номер 94054099
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити