Клемма - GE 35/2-BA BU - 2701571

На рисунке показано похожее изделие

Клемма, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 150 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, cечение:0,75 мм² - 50 мм², AWG: 18 - 1/0, ширина: 34,75 мм, высота: 44,9 мм, цвет: синий, тип монтажа: непосредственное резьбовое

Ціна:

Комерційні дані

Код для замовлення 2701571
Пакувальна одиниця 15 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356182393
Маса штуки (без упаковки) 148,660 г
Митний тарифний номер 85369010
Країна походження PL (Poland)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити