Клемма - GE 35/2-B - 2701569

Клемма, номинальное напряжение: 630 В, номинальный ток: 125 A, тип подключения: Винтовые зажимы, количество точек подсоединения: 4, полюсов: 1, cечение:0,75 мм² - 35 мм², AWG: 18 - 2, ширина: 34,8 мм, высота: 44,9 мм, цвет: cерый, тип монтажа: непосредственное резьбовое

Ціна:

Властивості товару

  • Два монтажных винта на каждом блоке
  • Защита от прикосновений

Комерційні дані

Код для замовлення 2701569
Пакувальна одиниця 25 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 561 (C-1-2017)
GTIN 4046356182379
Маса штуки (без упаковки) 130,200 г
Митний тарифний номер 85369010
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити