Сенсорная панель - WP 06T/XC - 2701555

Сенсорная панель с 14,5 см/5,7", с TFT-матрицей-дисплей (Промышл. высокопрочный сенсорный экран),  320 x 240 Pixel (QVGA),  65536 цветов , ARM9, 184 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 5.0 и прикладное ПО: MicroBrowser. (шинная система: без)

Ціна:

Властивості товару

  • Быстрый ввод в эксплуатацию
  • Простота монтажа, малая глубина встраивания и компактная конструкция
  • Нейтральный фасад
  • Стойкость к УФ-излучению
  • Расширенный диапазон температуры от -20 °C до +70°C
  • Высокая степень защиты: IP67 (с передней стороны)
  • Высокая износоустойчивость передней панели
  • Высокий уровень химической совместимости (Glas-Touch)
  • Дисплей, позволяющий легко считывать информацию при солнечном свете
  • Простота замены устройств. Проект визуализации сохранен в памяти ПЛК
  • Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке

Комерційні дані

Код для замовлення 2701555
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 121 (C-8-2013)
GTIN 4046356784610
Маса штуки (без упаковки) 700,000 г
Митний тарифний номер 84714100
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити