Децентрализ. устройство ввода-вывода - AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6M - 2701507

Axioline E, Устройство цифрового ввода/вывода, PROFIBUS DP, Технология быстрого подсоединения M12, Цифровые входы: 8, 24 В DC, cпособ подключения: 4-проводная схема, Цифровые выходы: 4, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 3-проводная схема, Металлический корпус, cтепень защиты: IP65/IP67

Ціна:

Властивості товару

  • Подключение к PROFIBUS DP
    с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка B)
  • Скорость передачи до 12 Мбод (автоматическое распознавание скорости передачи в бодах)
  • Подключение цифровых датчиков и исполнительных элементов с помощью штекерных соединителей M12 (кодировка A)
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Защита от короткого замыкания и перегрузки цепи питания датчика
  • Степень защиты IP65/67
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2701507
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 203 (C-6-2017)
GTIN 4046356763592
Маса штуки (без упаковки) 726,300 г
Митний тарифний номер 85176200
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити