Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC - 2701298

Клеммный модуль питания или подпитывания Inline, исполнение для тяжелых условий эксплуатации, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 24 В DC, без предохранителя

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
При достижении распределителем потенциалов максимальной нагрузки по току UL можно применять данную клемму для запитывания логических цепей.
Для этого подайте на клемму напряжение 24 В пост. тока (U24В). Данное напряжение является источником напряжения логической схемы (UL) и цепи питания аналоговых клемм (UANA).
Дополнительно клеммный блок дает возможность подведения главного напряжения 24 В пост. тока (UM) и напряжения сегментов 24 В пост. тока (US).
Особенности
- возможна подача необходимого для уровня малого сигнала напряжения в 24 В пост. тока на станции Inline
- индикация диагностики

Властивості товару

  • Возможна подача необходимого для уровня малых сигналов напряжения в 24 В на станции Inline
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Комерційні дані

Код для замовлення 2701298
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 136 (C-6-2017)
GTIN 4046356735704
Маса штуки (без упаковки) 192,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити