Клеммы Inline - IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC - 2701218

Модуль аналогового ввода Inline Modular; 8 входов, RTD (резистивный датчик температуры), 4-проводная схема подключения, вариант для экстремальных условий окружающей среды, в комплекте с разъемами для подключения периферийных устройств (с маркировкой отдельными цифрами)

Ціна:

Властивості товару

  • Датчики типа Pt, Ni, Cu, KTY согласно DIN и SAMA
  • Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит
  • Функция Channel Scout для распознавания канала
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Комерційні дані

Код для замовлення 2701218
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 165 (C-6-2017)
GTIN 4046356728836
Маса штуки (без упаковки) 190,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити