Клеммы Inline - IB IL 24 DI8/HD-XC-PAC - 2701212

На рисунке изображено стандартное изделие

Inline XC, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 8 , 24 В DC, cпособ подключения: 1-проводной кабель, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.

Властивості товару

  • 8 цифровых входов
  • 1-проводная схема подключения датчиков
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Комерційні дані

Код для замовлення 2701212
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 123 (C-6-2019)
GTIN 4046356727785
Маса штуки (без упаковки) 60,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити