Клеммы Inline - IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC - 2701164

Inline XC, Клемма аналогового вывода, Аналоговые выходы: 8, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, cтепень защиты:IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Ціна:

Властивості товару

  • Быстрое обновление < 1мс
  • Токовые выходы с защитой от коротких замыканий
  • Регистрация измерительных значений с разрешением 16 бит
  • Биполярные выходы
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Комерційні дані

Код для замовлення 2701164
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 167 (C-6-2017)
GTIN 4046356714273
Маса штуки (без упаковки) 215,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити