Клеммы Inline - IB IL 24 SEG/F-XC-PAC - 2701163

На рисунке изображено стандартное изделие

Сегментный клеммный модуль Inline, исполнение для тяжелых условий эксплуатации, 24 В DC, с предохранителем, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и маркировочные полосы)

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
При помощи данной клеммы можно создавать защищенные цепи сегмента внутри главной цепи.
Встроенный предохранитель защищает цепь сегмента.
Клемма служит не только для запитывания напряжения. Поэтому она не оснащена элементами для защиты от перепутывания полярности и перенапряжения.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.

Властивості товару

  • Автоматическое построение сегмента цепи внутри главной цепи тока
  • Защита сегмента цепи посредством внутреннего предохранителя
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Комерційні дані

Код для замовлення 2701163
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 139 (C-6-2017)
GTIN 4046356713764
Маса штуки (без упаковки) 59,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити