Функциональные клеммные модули Inline - IB IL CAN-MA-XC-PAC - 2701160

Функциональный клеммный модуль Inline, исполнение для тяжелых условий эксплуатации, для подключения системной шины CAN, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и маркировочные полосы)

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Они обеспечивают возможность сопряжения системы CANBus нижнего уровня со станцией Inline и таким образом с используемой шинной системой.
Внутри станции Inline клеммный модуль функционирует как ведущее устройство CAN для CAN-системы нижнего уровня.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.
Особенности CAN
- CAN-Master
- Протокол: прозрачный режим
- Скорость передачи данных: макс. 1 Мбит/с
- Обмен диагностическими сообщениями и сообщениями об ошибках через слово состояния
Особенности локальной шины
- Скорость передачи 500 кбит/с
- Максимальный размер пакета данных 2 x 64 байт (= 128 байт = 64 слова)
- Ширина канала данных: 126 байт
- Ширина слова команды/состояния: 2 байта
Общие особенности
- Последовательный интерфейс с подключенным модулем памяти для хранения конфигурационных данных
- DIP-переключатель для установки размера пакета данных
- Индикаторы состояния и диагностики на месте

Властивості товару

  • Простой в применении программный инструмент для конфигурирования CAN-сетей независимо от системы управления
  • Последовательный интерфейс (S-порт) с накопителем для безопасного хранения параметров конфигурации
  • Прозрачный режим
  • Скорость передачи данных от 10 кбит/с до 1 Мбит/с
  • Наименьший пакет данных: 1 байт
  • Максимальный размер пакета данных 2 x 64 байт (= 128 байт = 64 слова)
  • DIP-переключатели для установки размера пакета данных
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы

Комерційні дані

Код для замовлення 2701160
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 176 (C-6-2017)
GTIN 4046356713856
Маса штуки (без упаковки) 108,700 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити