Клеммы Inline - IB IL AI 2/SF-XC-PAC - 2701157

На рисунке изображено стандартное изделие

Inline XC, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 2, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Ціна:

Опис товару

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока.
Специальные инженерные решения и испытания позволяют использовать клеммы в экстремальных условиях окружающей среды.

Властивості товару

  • ва аналоговых несимметричных сигнальных входа для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
  • 2- или 3-проводная схема подключения датчиков
  • Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
  • Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В
  • Независимое параметрирование каналов по шинной системе
  • Отображение измеренных значений возможно в четырех различных форматах
  • Разрешение в зависимости от формата изображения и диапазона измерений
  • Обновление процессных данных обеих каналов за макс. 1,5 мс
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40°C...+70°C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2701157
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 158 (C-6-2017)
GTIN 4046356713832
Маса штуки (без упаковки) 69,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити