Устройство сопряжения с шиной - IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC - 2701150

Inline XC, Устройство сопряжения с шиной, INTERBUS, Экранированный штекер Inline, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Ціна:

Опис товару

Шинный интерфейс соединяет станцию Inline с удаленной шиной INTERBUS и обеспечивает подачу напряжения питания на подключенные устройства.

Властивості товару

  • Подсоединение к удаленной шине при помощи медных проводников
  • Гальваническая развязка
  • Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
  • Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)
  • Лакированные печатные платы
Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2701150
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 107 (C-6-2019)
GTIN 4046356713771
Маса штуки (без упаковки) 214,000 г
Митний тарифний номер 85389091
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити