Промышленный ПК - IPC 1300 P W7U - 2701062

Конфигурация может отличаться от изображенной на рисунке

Промышленный ПК без монитора, 3 слота, 2,26 ГГц Core™2 Duo SP9300, Windows 7 MUI

Ціна:

Властивості товару

  • Диапазон температур от 0 до +45 °C
  • Степень защиты IP20
  • Оптимальное подсоединение к сети посредством гигабитной Ethernet
  • Высокопроизводительный процессор Intel® Core™ 2 Duo
  • Опциональные разъемы расширения для установки PCI-карт

Комерційні дані

Код для замовлення 2701062
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
GTIN 4046356692151
Маса штуки (без упаковки) 3,800 кг
Митний тарифний номер 84715000
Країна походження DE (Germany)
  • Cтворити PDF-файл
  • Рекомендувати
  • Зворотний зв’язок

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити