Пускатели электродвигателя - ELR 5030-2 IP PN - 2701008

Электронный пускатель электродвигателя, 3.0 кВт одноканальный, степень защиты IP67

Электронный пускатель электродвигателя, электронный модуль без нижней части корпуса, 2-канальный реверсивный пускатель

Ціна:

Опис товару

Пускатели двигателей PROFINET выпускаются в качестве децентрализованных пусковых механизмов класса защиты IP67, выполняющих простые функции приводного механизма. Пускатели двигателей имеют разъемы для подключения к сети и другим компонентам, а также к одному или двум трехфазным асинхронным электродвигателям.

Пускатель двигателя состоит из трех компонентов: реле выключения двигателя, нижняя часть корпуса, кабельный ввод Pg (см. список принадлежностей).

- 2 интегрированный гибридный пускатель двигателя CONTACTRON 3,0 кВт
- Поддерживаемые протоколы: SNMPv2, TFTP, PROFINET и LLDP
- 2 разъема Ethernet
- 10 цифровых входов (разъемы M12)
- 4 цифровых выхода (разъемы M12)
- Стальной корпус со степенью защиты IP65/IP67

Логотип

Комерційні дані

Код для замовлення 2701008
Пакувальна одиниця 1 шт.
Вказівка Виготовлення на замовлення (повернення неможливе)
Сторінка каталогу Сторінка 51 (C-5-2017)
GTIN 4046356708357
Маса штуки (без упаковки) 3 148,000 г
Митний тарифний номер 85371098
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити