Функциональные клеммные модули Inline - IB IL PM 3P/N/EF-PAC - 2700965

Зажим для измерения тока Inline для прямого измерения переменных токов до 5 A, включая ток нейтрали и линейные напряжения до 400 В перем. тока (фаза/нулевой провод) или 690 В перем. тока (фаза/фаза) в комплекте с принадлежностями (штекер и поля для маркировки)

Ціна:

Властивості товару

  • 4 входа, 1 A перем. тока ... 5 A перем. тока для фазных токов и токов нулевого провода
  • 3 входа для напряжения внешних проводников до 690 В B AC, подключаются напрямую
  • Свободно запускаемые интервалы измерений
  • Анализ верхних гармонических составляющих
  • Определение максимальных значений
  • Счетчик часов работы
  • Счетчик электроэнергии
  • Биметаллическая фильтрация
  • Кратковременный контроллер

Комерційні дані

Код для замовлення 2700965
Пакувальна одиниця 1 шт.
Сторінка каталогу Сторінка 181 (C-6-2017)
GTIN 4046356665919
Маса штуки (без упаковки) 200,000 г
Митний тарифний номер 85389099
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
Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити